Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 1 | 5 giorni | - | 1/8B(6A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
1.98 € | 1 | 5 giorni | - | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
1.60 € | 1 | 5 giorni | - | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
1.98 € | 1 | 5 giorni | - | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
2.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
1.98 € | 1 | 5 giorni | - | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
2.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
1.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
3.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
1.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
3.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
2.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
5.01 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
4.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
5.42 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
5.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
7.83 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
6.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
11.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
9.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
17.45 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3B(80A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
16.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3B(80A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
26.78 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
29.50 € | 1 | 5 giorni | - | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
75.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5B(125A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
76.44 € | 1 | 8 giorni | 10 | 5B(125A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
79.37 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6B(150A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
104.15 € | 1 | 8 giorni | 10 | 6B(150A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali