Ruote girevoli generiche in acciaio per carichi medi con piastra Serie W WJ (Ruote Girevoli Gold) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WJ-130MCA-S

Codice componente
WJ-130MCA-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Finecorsa Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetto

110.61 €

1 8 giorni 177220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento245[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo808010810813042NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico medio

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli generiche in acciaio per carichi medi con piastra Serie W WJ (Ruote Girevoli Gold), il codice articolo è il seguente: WJ-130MCA-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WJ-130MCA-S.

Tipologia prodotto

Codice componente
WJ-100MCB
WJ-100MCB-S
WJ-100MCB-WS
WJ-130MCA-WS
WJ-130MCB
WJ-130MCB-S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Finecorsa Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetto

68.32 €

1 8 giorni 144140.01~220.00NA176.4[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza7171959510034Disponibile

75.61 €

1 8 giorni 144140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento176.4[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza7171959510034Disponibile

76.64 €

1 8 giorni 144140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)176.4[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza7171959510034Disponibile

110.33 €

1 5 giorni 177220.01~320.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)245[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza808010810813042NA

118.19 €

1 5 giorni 177220.01~320.00NA245[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza808010810813042Disponibile

125.65 €

1 5 giorni 177220.01~320.00Con finecorsa di scorrimento245[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza808010810813042Disponibile

Supporto tecnico