Tubo del condotto Condotto in metallo S

Tubo del condotto Condotto in metallo S
[Features]
· This duct hose is for ventilation of highly insulated, airtight houses.
· High thermal insulation effect prevents condensation.
· Lightweight and flexible. Smaller outer case, compared to glass wool ducts. Easy to cut. Great workability.
· Single and double types available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DC-CH-S-100-[1-20/1]

Codice componente
DC-CH-S-100-[1-20/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length
(m)

-

1 14 giorni 1 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC (Cloruro di vinile) + Polipropilene Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard
Diametro interno(mm) 100.3 Diametro esterno(mm) 118.0 Colore Bianco
Liquido applicabile Aria Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) 0.004 Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::60
Raggio di curvatura ammesso(mm) 300 Diametro nominale mm (pollici) 100(4)

Supporto tecnico