Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21107-32-[1-50/1] |
21107-38-[1-50/1] |
21107-50-[1-30/1] |
21107-65-[1-30/1] |
21107-75-[1-30/1] |
21107-90-[1-30/1] |
21107-100-[1-30/1] |
21107-115-[1-20/1] |
21107-125-1 |
21107-125-[1-20/1] |
21107-150-[1-20/1] |
21107-165-[1-20/1] |
21107-175-[1-20/1] |
21107-200-1 |
21107-200-[2-20/1] |
21107-225-[1-10/1] |
21107-250-[1-10/1] |
21107-275-[1-10/1] |
21107-300-[1-10/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | 10 | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 38 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 50.6 | 60.2 | 0.05 | 50 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 62.4 | 72 | 0.04 | 65 | 65 | 2 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 76.4 | 86.4 | 0.04 | 75 | 75 | 3 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 88.9 | 99.5 | 0.03 | 90 | 90 | 3 1/2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 114.3 | 125.9 | 0.03 | 110 | 115 | 4 1/2 | 1 ~ 20 | ||
123.53 € | 1 | 9 giorni | - | 125.9 | 138.7 | 0.02 | 125 | 125 | 5 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 125.9 | 138.7 | 0.02 | 125 | 125 | 5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 152.4 | 164.8 | 0.02 | 150 | 150 | 6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 165 | 177.8 | 0.02 | 150 | 165 | 6 1/2 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 177.8 | 190.6 | 0.02 | 175 | 175 | 7 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 203.7 | 217.1 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 203.7 | 217.1 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | 2 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 227.0 | 240.4 | 0.01 | 225 | 225 | 9 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 252 | 266.2 | 0.01 | 250 | 250 | 10 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 278 | 292.6 | 0.01 | 275 | 275 | 11 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 303 | 318 | 0.01 | 300 | 300 | 12 | 1 ~ 10 |
Loading...
Materiale | PVC flessibile・Rigido | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Liquido applicabile | Aria | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Diametro nominale (mm)
Diametro nominale (Pollici)
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali