Condotto in Fibra TAC

Condotto in Fibra TAC
[Features]
▪ It can be stretched due to reinforced cord, and has excellent bending durability.
▪ Ivory white colored ring that changes the image of vinyl duct, matches the new equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21149-32-[1-50/1]
21149-65-[1-30/1]
21149-90-[1-30/1]
21149-125-[1-20/1]
21149-150-[1-20/1]
21149-200-[1-20/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (mm) Diametro nominale (Pollici) Length
(m)

-

1 10 giorni 103240.00.132321 1/41 ~ 50

-

1 10 giorni 1062.472.60.0765652 1/21 ~ 30

-

1 9 giorni 1088.999.30.0790903 1/21 ~ 30

-

1 9 giorni 10125.9139.30.0412512551 ~ 20

-

1 10 giorni 10152.4166.00.0315015061 ~ 20

-

1 9 giorni 10203.7217.50.0220020081 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC flessibile・Rigido Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard
Colore Bianco avorio Liquido applicabile Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50

Supporto tecnico