TAC Condotto resitente al calore MD-18 (tubatura giá montata)

TAC Condotto resitente al calore MD-18 (tubatura giá montata)
[Features]
· A reinforcing core of galvanized steel sheeting, glass cloth and aluminum foil is used, making possible use at temperatures of 180°C or lower.
· Flexible and easy to store and transport (avoid repeated expansion and contraction)
· The aluminum glass cloth sheeting used is highly flame-resistant (Flameproof Grade 1).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21114-100-5
21114-175-5
21114-200-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (mm) Diametro nominale (Pollici) Length
(m)

-

1 9 giorni 10102.510621010045

-

1 10 giorni 10176.518034017575

-

1 10 giorni 1020220538020085

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tela di vetro laminata in alluminio + Spirale di rinforzo in lamiera d'acciaio zincata Uso servizio taglio NA Proprietà Standard / Ritardante di fiamma / Termoresistenza
Colore Bianco Liquido applicabile Aria Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) 0.007
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::180

Supporto tecnico