Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21116-50-2 |
21116-65-2 |
21116-75-2 |
21116-90-2 |
21116-100-2 |
21116-125-2 |
21116-150-2 |
21116-175-2 |
21116-200-2 |
21116-250-2 |
21116-300-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 52.5 | 56 | 170 | 50 | 2 | 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 67 | 71.5 | 210 | 65 | 2 1/2 | 2 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 76 | 80 | 240 | 75 | 3 | 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 91.5 | 95 | 290 | 90 | 3 1/2 | 2 | ||
- | 1 | 9 giorni | 10 | 102.5 | 106 | 320 | 100 | 4 | 2 | ||
- | 1 | 34 giorni | 10 | 127.5 | 131 | 380 | 125 | 5 | 2 | ||
- | 1 | 34 giorni | 10 | 152.5 | 155 | 420 | 150 | 6 | 2 | ||
- | 1 | 34 giorni | 10 | 176.5 | 180 | 510 | 175 | 7 | 2 | ||
- | 1 | 34 giorni | 10 | 202 | 205 | 570 | 200 | 8 | 2 | ||
- | 1 | 34 giorni | 10 | 253 | 256 | 770 | 250 | 10 | 2 | ||
- | 1 | 64 giorni | 10 | 303.5 | 306.5 | 920 | 300 | 12 | 2 |
Loading...
Materiale | EN 1.4301 Equiv. Nucleo rinforzo in foglio d'acciaio inox | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard / Termoresistenza |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Colore metallizzato | Liquido applicabile | Gas contenente acidi e alcali / Aria | Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) | 0.007 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 30::450 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Diametro nominale (mm)
Diametro nominale (Pollici)
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali