Condotto a soffietto

Condotto a soffietto
Features large diameter opening yet is lightweight and can be freely shortened or elongated and can be stored compactly at approximately 1/3 of its full size. Can be used for ventilation, exhaust and dust collection applications in various areas such as construction areas inside manholes or tunnels.

[Features]
Can be freely shortened or elongated and can be stored compactly at approximately 1/3 of its full size.
Features large diameter opening yet is lightweight and is easy to transport

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21104-350-[1-10/1]
21104-400-[1-10/1]
21104-450-[1-10/1]
21104-500-[1-10/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (mm) Diametro nominale (Pollici) Length
(m)

-

1 9 giorni 10350367.00.005350350141 ~ 10

-

1 10 giorni 10400418.00.004400400161 ~ 10

-

1 9 giorni 10450469.00.004450450181 ~ 10

-

1 10 giorni 10500520.00.003500500201 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC flessibile・Rigido Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Standard
Colore Grigio Liquido applicabile Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50

Supporto tecnico