TAC Eco Line Resistente a oli e a calore (Tubo flessibile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22168-25-[1-50/1]
22168-32-[1-50/1]
22168-38-[1-50/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale (mm) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (Pollici) Length
(m)

-

1 9 giorni 102537.412011 ~ 50

-

1 10 giorni 1032441501 1/41 ~ 50

-

1 10 giorni 1038512401 1/21 ~ 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Olio Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza alla pressione / Termoresistenza / Resistenza agli oli / Trasparenza
Materiale tubo flessibile Polipropilene+Elastomero a base olefine Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Semi-trasparente
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa) 0.5 Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) 0-60 Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) 0-60

Supporto tecnico