Codice articolo del costruttore: 1NSM-SUS
Marca: NEW-MACHINE
Prezzo: 22.89 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Materiale corpo principale: [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Materiale guarnizione: [NBR] Gomma nitrilica
Gamma di temperature di esercizio: -20~80 °C
Gamma di pressioni d'esercizio: ~7.4 MPa
Tipo di filettatura di collegamento T: R1/8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1NSM-SUS
Codice componente
|
---|
1NSM-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Materiale guarnizione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Tipo di filettatura di collegamento T | Area minima sezione (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.89 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | ~7.4 | R1/8 | 16 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Con filettatura | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Vapore acqueo / Olio / Polvere | Struttura della valvola | Apertura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard / Vuoto / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature per la lavorazione di alimenti・Bevande |
Si trova sulla pagina di Modello senza valvola NSP Modello NSM con incavo (Giunto), il codice articolo è il seguente: 1NSM-SUS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1NSM-SUS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo principale
Materiale guarnizione
Tipo di filettatura di collegamento T
Area minima sezione(mm2)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10NSM-SUS |
10NSM-SUS-EPT |
10NSM-SUS-VT-20 |
1NSM-SUS-EPT |
1NSM-SUS-VT-20 |
2NSM-BSBM |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo principale | Materiale guarnizione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Tipo di filettatura di collegamento T | Area minima sezione (mm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | ~2.9 | R1 1/4 | 804 | ||
173.98 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomme etilene / propilene | -10~150 | ~2.9 | R1 1/4 | 804 | ||
173.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | ~2.9 | R1 1/4 | 804 | ||
24.32 € | 1 | 9 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Gomme etilene / propilene | -10~150 | ~7.4 | R1/8 | 16 | ||
17.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 | ~7.4 | R1/8 | 16 | ||
9.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Ottone] Ottone (BSBM) | [NBR] Gomma nitrilica | -20~80 | ~4.9 | R1/4 | 38 |