Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-251-STM-1/4-EPT |
P-251-STM-1/4-VT-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale guarnizione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Gomme etilene / propilene | -10~150 | |
13.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | [Gomma fluorurata] Gomma fluorurata | -15~180 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Con filettatura | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone (BSBM) | Fluidi applicabili | Acqua / Aria | Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio doppio |
Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard / Vuoto | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::3.9 | Tipo di filettatura di collegamento T | R1/4 |
Area minima sezione(mm2) | 29 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale guarnizione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali