Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LPD0.5 |
PP-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza gola (mm) | Materiale corpo principale | Numero di gole | Passo gola (mm) | Larghezza gola (mm) | Profondità gola (mm) | Dimensioni esterne (W) (mm) | Dimensioni esterne (D) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.03 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | 90X2 | PS | 48 | 12 | 4.5 | 7 | 592 | 180 | ||
43.26 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | 155 | PP | 10 | 10 | 3.4 | 3 | 100 | 165 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Lunghezza gola(mm)
Materiale corpo principale
Numero di gole
Passo gola(mm)
Larghezza gola(mm)
Profondità gola(mm)
Dimensioni esterne (W)(mm)
Dimensioni esterne (D)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali