Maniglia scavata in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-460110

Codice componente
S-460110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.84 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale A incasso Materiale corpo principale Acciaio inox Funzione aggiuntiva NA
Corpo principale, trattamento superficie HL Metodo di montaggio Foro rotondo Lunghezza(mm) 107
Larghezza(mm) 65 Profondità sezione di montaggio(mm) 17

Si trova sulla pagina di Maniglia scavata in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: S-460110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S-460110.

Supporto tecnico