Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Materiale tubo flessibile | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Gamma di temperature di esercizio, aspirazione (°C) | Gamma di temperature di esercizio, scarico (°C) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 giorni | 10 | 25 | 34.9 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 105 | 1 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 32 | 42.5 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 120 | 1 1/4 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 38 | 48.8 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 150 | 1 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 38 | 48.8 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 150 | 1 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | - | ||
1 | 11 giorni | 10 | 50 | 63.4 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 225 | 2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 65 | 78.5 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 270 | 2 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 65 | 78.5 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 270 | 2 1/2 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | - | ||
1 | 11 giorni | 10 | 75 | 92 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 375 | 3 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 125 | 152.5 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 630 | 5 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 150 | 180 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 780 | 6 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 20 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 200 | 237 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 1200 | 8 | 0.5 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 10 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 250 | 295.0 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 1890 | 10 | 0.25 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 5 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 300 | 347.0 | [Altro] PVC flessibile・Rigido | 2190 | 12 | 0.25 | -10 – 50 | -10 – 50 | 1 ~ 5 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Arancione |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C)
Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C)
Length(m)
Tipo
Materiale tubo flessibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali