Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22111-25-[1-50/1] |
22111-32-[1-50/1] |
22111-38-[1-50/1] |
22111-50-[1-50/1] |
22111-65-[1-50/1] |
22111-75-[1-50/1] |
22111-100-[1-50/1] |
22111-125-[1-20/1] |
22111-150-[1-20/1] |
22111-200-[1-10/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro nominale (mm) | Diametro esterno (Ø) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 giorni | 10 | 25 | 30.6 | 275 | 1 | 0.60 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 32 | 37.6 | 375 | 1 1/4 | 0.5 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 38 | 44 | 475 | 1 1/2 | 0.4 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 50 | 58.5 | 610 | 2 | 0.35 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 65 | 72.6 | 800 | 2 1/2 | 0.35 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 75 | 85.5 | 1360 | 3 | 0.35 | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 10 | 100 | 113 | 1450 | 4 | 0.30 | 1 ~ 50 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 125 | 139 | 2500 | 5 | 0.30 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 150 | 166.0 | 2900 | 6 | 0.25 | 1 ~ 20 | ||
1 | 10 giorni | 10 | 200 | 221.2 | 3000 | 8 | 0.20 | 1 ~ 10 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Resistenza alla pressione / Trasparenza / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | PVC flessibile・Rigido | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Bianco |
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) | -10 – 50 | Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) | -10 – 50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale (mm)
Diametro esterno(Ø)
Raggio di curvatura ammesso(mm)
Diametro nominale (Pollici)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali