TAC SD-C Earth (tubo flessibile)

TAC SD-C Earth (tubo flessibile)
[Features]
· Grounding wire (copper) included, with excellent antistatic effect.
Transparency enables checks of transported items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22109-25-[1-50/1]
22109-32-[1-50/1]
22109-38-[1-50/1]
22109-50-[1-50/1]
22109-65-[1-50/1]
22109-75-[1-50/1]
22109-90-[1-20/1]
22109-100-[1-20/1]
22109-125-[1-20/1]
22109-150-[1-20/1]
22109-200-1
22109-200-[2-10/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale (mm) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (Pollici) Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Length
(m)
1 11 giorni 102533.724010.51 ~ 50
1 11 giorni 103241.83401 1/40.451 ~ 50
1 11 giorni 1038483501 1/20.41 ~ 50
1 11 giorni 105063.550020.41 ~ 50
1 11 giorni 106576.86002 1/20.41 ~ 50
1 11 giorni 107589.877530.41 ~ 50
1 10 giorni 1090102.810653 1/20.301 ~ 20
1 10 giorni 10100118115040.301 ~ 20
1 11 giorni 10125143160050.251 ~ 20
1 11 giorni 10150171.0187560.201 ~ 20
1 11 giorni 10200226.5300080.20-
1 11 giorni 10200226.5300080.202 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Polvere Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Prestazioni antistatiche / Trasparenza / Vuoto
Materiale tubo flessibile PVC flessibile・Rigido+Filo di massa Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Trasparenza
Gamma di temperature di esercizio, aspirazione(°C) -10 – 50 Gamma di temperature di esercizio, scarico(°C) -10 – 50

Supporto tecnico