Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FA2L-3M-P
Tipo | Torsione | Tipo giunto | Filettatura maschio | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio con nichelatura | Materiale guarnizione | Senza materiale di tenuta | Liquido applicabile | Aria compressa |
Struttura valvola | Apertura a passaggio doppio | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::0.8 | Misura vite | R3/8 | Lunghezza corpo principale A(mm) | 88.0 |
Si trova sulla pagina di Angolo libero II Modello con spina di fissaggio, il codice articolo è il seguente: FA2L-3M-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA2L-3M-P.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali