Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | Diametro esterno D | Larghezza L | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 8 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | ||
11.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 14 | 8 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | ||
5.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 16 | 10 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | ||
7.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 18 | 10 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | |
7.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 20 | 10 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | |
7.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 26 | 10 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | |
11.62 € | 1 | 6 giorni | 10 | 13 | 26 | 10 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | ||
6.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | 26 | 12 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | |
6.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 28 | 12 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | ||
9.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 12 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | ||
11.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 17 | 32 | 12 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | ||
5.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 18 | 32 | 15 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | ||
8.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 15 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | |
8.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 38 | 18 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | ||
10.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 42 | 18 | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | |
12.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 28 | 45 | 18 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | ||
12.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 49 | 20 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | |
12.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 32 | 53 | 20 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | |
13.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 35 | 59 | 20 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | ||
16.65 € | 1 | 6 giorni | 10 | 38 | 64 | 22 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | ||
21.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | 40 | 72 | 22 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | ||
19.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 45 | 75 | 22 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | |
21.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 50 | 79 | 25 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | ||
28.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 55 | 81 | 28 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | ||
30.86 € | 1 | 11 giorni | 10 | 60 | 88 | 28 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | ||
38.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 65 | 94 | 28 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | ||
57.14 € | 1 | 6 giorni | 10 | 70 | 113 | 32 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | ||
70.67 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75 | 119 | 32 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. | ||
73.19 € | 1 | 6 giorni | 10 | 80 | 126 | 32 | Materiale tubo acciaio EN 1.0480 Equiv. |
Loading...
Metodo di serraggio | Vite di fermo | Caratteristiche | Standard | Materiale | Ferro |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Trattamento superficie | Parete spessa | Standard | Trattamento superficie | Ossido nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
Diametro esterno D
Larghezza L
Materiale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali