Codice articolo del costruttore: SPS-10
Marca: KONISHI MFG
Prezzo: 21.43 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diametro esterno M: 10 mm
Corsa L: 3 mm
Carico min: 10 N
Carico max: 39.0 N
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPS-10
Codice componente
|
---|
SPS-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Carico min (N) | Carico max (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 3 | 10 | 39.0 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | NA | Con pressore | Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa corta | Profilo foro per chiave | Esagono |
Trattamento superficie corpo principale | NA | Trattamento superficie punta | Nitrurazione | Trattamento termico punta | NA |
Carico min (gamma)(N) | 0.01–50 |
Si trova sulla pagina di Pistone a corsa corta (SPS), il codice articolo è il seguente: SPS-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPS-10.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Carico min(N)
Carico max(N)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SPS-12 |
SPS-16 |
SPS-4 |
SPS-5 |
SPS-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Carico min (N) | Carico max (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.51 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 4 | 12 | 53.0 | ||
51.15 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 5 | 45 | 100.0 | ||
20.74 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 1.5 | 4.5 | 16 | ||
15.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 2.3 | 6 | 19.0 | |
21.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 3 | 10 | 39.0 |