Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NRP-80 |
NRP-100 |
NRP-125 |
NRP-140 |
NRP-160 |
NRP-200 |
NRP-250 |
RP-80-N |
RP-100-N |
RP-125-N |
RP-140-N |
RP-160-N |
RP-200-N |
RP-250-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno maniglia (Ø) | Maniglia | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | Accessorio | Impugnatura consigliata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 1 | 6 giorni | 80 | Senza (Senza vite di fermo) | 36 | 18 | - | - | ||
15.14 € | 1 | 6 giorni | 100 | Senza (Senza vite di fermo) | 41 | 25 | - | - | ||
19.06 € | 1 | 6 giorni | 125 | Senza (Senza vite di fermo) | 47 | 30 | - | - | ||
23.37 € | 1 | 6 giorni | 140 | Senza (Senza vite di fermo) | 50 | 32 | - | - | ||
28.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 160 | Senza (Senza vite di fermo) | 54 | 34 | - | - | |
40.65 € | 1 | 6 giorni | 200 | Senza (Senza vite di fermo) | 58 | 39 | - | - | ||
69.98 € | 1 | 6 giorni | 250 | Senza (Senza vite di fermo) | 62 | 44 | - | - | ||
12.54 € | 1 | 6 giorni | 80 | Senza (Con vite di fermo) | 36 | 18 | NA | FR-6, ER-6 | ||
15.14 € | 1 | 6 giorni | 100 | Senza (Con vite di fermo) | 41 | 25 | NA | FR-8, ER-8 | ||
19.06 € | 1 | 6 giorni | 125 | Senza (Con vite di fermo) | 47 | 30 | NA | FR-8, ER-8 | ||
23.37 € | 1 | 6 giorni | 140 | Senza (Con vite di fermo) | 50 | 32 | NA | FR-8, ER-8 | ||
30.80 € | 1 | 6 giorni | 160 | Senza (Con vite di fermo) | 54 | 34 | NA | FR-10, ER-10 | ||
40.65 € | 1 | 7 giorni | 200 | Senza (Con vite di fermo) | 58 | 39 | NA | FR-10, ER-10 | ||
69.98 € | 1 | 6 giorni | 250 | Senza (Con vite di fermo) | 62 | 44 | NA | FR-10, ER-10 |
Loading...
Tipo volantino | Morning Glory | Maniglia, materiale | Resina fenolica nera | Sezione di attacco, lavorazione fori | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie impugnatura | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno maniglia(Ø)
Maniglia
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali