Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QA-50-N |
QA-63-N |
QA-80-N |
QA-100-N |
QA-125-N |
QA-160-N |
QA-200-N |
QA-250-N |
QB-32-N |
QB-50-N |
QB-63-N |
QB-80-N |
QB-100-N |
QB-125-N |
QB-160-N |
QB-200-N |
QB-250-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Maniglia, materiale | Sezione di attacco, lavorazione fori | Trattamento superficie impugnatura | Spessore maniglia (mm) | Diametro esterno sezione di montaggio (Ø) | Diametro foro quadrato K (mm) | Lavorazione sedi viti di fermo | Raggio di rotazione R | Impugnatura consigliata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.) | NA | NA | 26 | 20 | - | - | 50 | AS-16, C-16 | ||
7.53 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | NA | Verniciatura antiruggine trasparente | 28 | 23 | - | - | 63 | AS-16, C-16 | ||
8.85 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | NA | Verniciatura antiruggine trasparente | 31 | 28 | - | - | 80 | AS-20, C-20 | ||
13.34 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | NA | Verniciatura antiruggine trasparente | 35 | 31 | - | - | 100 | AS-20, C-20 | ||
17.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | NA | Verniciatura antiruggine trasparente | 44 | 36 | - | - | 125 | AS-25, C-25 | |
25.13 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | NA | Verniciatura antiruggine trasparente | 45 | 39 | - | - | 160 | AS-25, C-25 | ||
32.29 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | NA | Verniciatura antiruggine trasparente | 53 | 43 | - | - | 200 | AS-32, C-32 | ||
43.39 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | NA | Verniciatura antiruggine trasparente | 56 | 48 | - | - | 250 | AS-32, C-32 | ||
10.33 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.) | Foro quadrato (Passante) | NA | 22 | 15 | 8 | NA | 32 | AS-16, C-16 | ||
12.60 € | 1 | 6 giorni | Acciaio inox (EN 1.4308 Equiv.) | Foro quadrato (Passante) | NA | 26 | 20 | 10 | NA | 50 | AS-16, C-16 | ||
14.71 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | Foro quadrato (Passante) | Verniciatura antiruggine trasparente | 28 | 23 | 10 | NA | 63 | AS-16, C-16 | ||
20.46 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | Foro quadrato (Passante) | Verniciatura antiruggine trasparente | 31 | 28 | 12 | NA | 80 | AS-20, C-20 | ||
24.65 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | Foro quadrato (Passante) | Verniciatura antiruggine trasparente | 35 | 31 | 14 | NA | 100 | AS-20, C-20 | ||
25.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | Foro quadrato (Passante) | Verniciatura antiruggine trasparente | 44 | 36 | 17 | NA | 125 | AS-25, C-25 | ||
37.11 € | 1 | 8 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | Foro quadrato (Passante) | Verniciatura antiruggine trasparente | 45 | 39 | 19 | NA | 160 | AS-25, C-25 | ||
53.07 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | Foro quadrato (Passante) | Verniciatura antiruggine trasparente | 53 | 43 | 22 | NA | 200 | AS-32, C-32 | ||
65.17 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Ghisa (EN-JS 1040 Equiv.) | Foro quadrato (Passante) | Verniciatura antiruggine trasparente | 56 | 48 | 22 | NA | 250 | AS-32, C-32 |
Loading...
Tipo volantino | Manovelle girevoli | Maniglia | Senza (Con vite di fermo) | Accessorio | NA |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Maniglia, materiale
Sezione di attacco, lavorazione fori
Trattamento superficie impugnatura
Spessore maniglia(mm)
Diametro esterno sezione di montaggio(Ø)
Diametro foro quadrato K(mm)
Lavorazione sedi viti di fermo
Raggio di rotazione R
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali