Tavoletta Motorizzata con superficie orizzontale Guida a sfere lineari (KHE)

Tavoletta Motorizzata con superficie orizzontale Guida a sfere lineari (KHE)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KHE04006-CG
KHE06008-CH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tavola – lunghezza
(mm)
Misura tavola – larghezza
(mm)
Distanza percorsa su asse Z
(mm)
Capacità di carico (intervallo)
(N)
Resistenza al carico
(N)
Opzioni cavo

966.78 €

1 10 giorni 10404065-3029Cavo robot 2m, filo libero su un'estremità

1,238.07 €

1 9 giorni 106060830.1 to 5039Cavo robot 4 m

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tavole su asse Z Caratteristiche motore/puleggia Motore a passo a 5 fasi standard Risoluzione tensione min(µm) 2
Materiale tavola Acciaio Guida mobile Guida lineare a ricircolo di sfere Metodo di avanzamento Vite a ricircolo di sfere
Superficie tavola asse Z Orizzontale Finiture superficie tavola Nichelatura chimica Velocità max(mm / sec) 10
Parallelismo(µm) 80 Sensore Limite+posizione iniziale Selezione conduttore(mm) 1

Supporto tecnico