Set di viti lavorate a testa esagonale piccola con marchio 7 e rondella integrata elastica (SW)【90-300 Pezzi per confezione】

Set di viti lavorate a testa esagonale piccola con marchio 7 e rondella integrata elastica (SW)
Strength classification 7T (minimum tensile load 70kgf / mm2) screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNSMBA-ST3B-M8-16
HXNSMBA-ST3B-M8-20
HXNSMBA-ST3B-M8-25
HXNSMBA-ST3W-M8-16
HXNSMBA-ST3W-M8-20
HXNSMBA-ST3W-M8-25
HXNSMBA-ST3W-M8-30
HXNSMBA-ST3W-M8-40
HXNSMBA-STC-M8-16
HXNSMBA-STC-M8-20
HXNSMBA-STC-M8-25
HXNSMBA-STC-M8-30
HXNSMBA-STC-M8-40
HXNSMBA-STCB-M8-16
HXNSMBA-STCB-M8-25
HXNSMBA-STU-M8-16
HXNSMBA-STU-M8-20
HXNSMBA-STU-M8-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)
Profilo aggiuntivo Classe di resistenza (acciaio) Applicazione

142.12 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10816[Cromatura trivalente] Trivalente nera1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

131.44 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10820[Cromatura trivalente] Trivalente nera1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

133.88 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10825[Cromatura trivalente] Trivalente nera1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

110.73 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10816[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

95.60 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10820[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

105.33 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10825[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

93.86 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10830[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

85.42 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10840[Cromatura trivalente] Trivalente bianca1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

100.48 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -816[Cromatura] Cromatura1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

93.75 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -820[Cromatura] Cromatura1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

93.83 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -825[Cromatura] Cromatura1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

83.68 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -830[Cromatura] Cromatura1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

105.34 €

150 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -840[Cromatura] Cromatura1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

126.65 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -816[Cromatura] Cromatura nera1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

110.69 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -825[Cromatura] Cromatura nera1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

98.83 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -816[Cromatura lucida] Cromatura lucida1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

93.75 €

280 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -820[Cromatura lucida] Cromatura lucida1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

95.26 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni -825[Cromatura lucida] Cromatura lucida1.25Rondella inclusa8.8Resistenza elevata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Diametro piccolo Profilo foro di montaggio N/A Profilo punta Punta piatta
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Esagono Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico