Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L (mm) (mm) | Trattamento superficie | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | [Non in dotazione] N/A | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
131.48 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10 | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
90.82 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 12 | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
103.89 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 14 | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
103.89 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 15 | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione | ||
103.78 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 15 giorni | 10 | 16 | [Vernice nera] Vernice nera | Scatola/confezione |
Loading...
Profilo in dettaglio | Testa rotonda svasata | Misura nominale vite (M) | 4 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Testa Phillips | Passo(mm) | 0.7 | Profilo punta | Punta piatta |
Profilo aggiuntivo | Standard | Classe di resistenza (acciaio inox) | A2-50 | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza L (mm)(mm)
Trattamento superficie
Unità di vendita
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali