Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
CSHSZ-SUS-M8-40 |
CSHSZ-SUS-M8-45 |
CSHSZ-SUS-M8-50 |
CSHSZ-SUS-M10-45 |
CSHSZ-SUS-M10-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) | Passo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 40 | 1.25 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 45 | 1.25 | |
3.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | 50 | 1.25 | |
4.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 45 | 1.5 | |
4.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | 50 | 1.5 |
Loading...
Trattamento superficie | NA | Profilo foro di montaggio | Esagono incassato | Profilo aggiuntivo | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza (acciaio inox) | A2-80 | Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Profilo di base | Standard (profilo rotondo) |
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard | A vite | Filettatura intera |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali