Rondelle Rotonde a dimensioni speciali di Nylon

Rondelle Rotonde a dimensioni speciali di Nylon
  • Sconto volumi elevati
With strong Nylon material, coefficient of friction is low, with excellent durability, self-lubrication, oil and chemical resistance. Insert between the base surface and tightening area when tightening machine screws or bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSTS-PA-M3
WSTS-PA-M4-8
WSTS-PA-M4-9
WSTS-PA-M6
WSTS-PA-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(mm)

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.230.88

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.140.88

0.03 €

1 Disponibile 6 giorni 104.340.89

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.56110

0.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.58116

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina PA (nylon 6)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico