Set di Rondelle Integrazione per viti maschiate

Set di Rondelle Integrazione per viti maschiate
  • Sconto volumi elevati
Washer size screw-washer assembly, and so internal diameter nominal designation is small. Also has use as a drop out screw use stopper, by pushing on for easy usage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSTTP-PA-M3
WSTTP-PA-M4
WSTTP-PA-M5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)

0.31 €

1 Disponibile 6 giorni 102.430.5

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.440.8

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.351

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Configurazioni speciali Tipo Kit rondelle Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina PA (nylon 6)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico