Rondelle rotonde in Policarbonato【1-1,000 Pezzi per confezione】

Rondelle rotonde in Policarbonato
  • Sconto volumi elevati
Of all transparent plastics this is the hardest (in terms of difficulty to break) and the safest.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-PC-M2
WS-PC-M2.6
WS-PC-M3
WS-PC-M4
WS-PC-M5
WS-PC-M6
WS-PC-M8
WS-PC-M10
WS-PC-M12
WS-PCTW-M8
WS-PCTW-M10
WS-PCTW-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTrattamento superficie D.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Unità di vendita Trattamento superficie (dettagli)

0.07 €

1 5 giorni 10NA2.120.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA2.72.60.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA3.330.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA4.540.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10NA5.550.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA6.561Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA8.581.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA10.5101.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10NA13122.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)NA

0.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento8.581.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)Rivestimento bianco

236.83 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento10.5101.6Scatola/confezioneRivestimento bianco

87.30 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Verniciatura/rivestimento13122.5Scatola/confezioneRivestimento bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Materiale, resina PC (policarbonato)

Supporto tecnico