Codice articolo del costruttore: WS-FRP-M10
Marca: SUNCO
Prezzo: 1.32 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D.I. d: 13 mm
Filettatura nominale (M): 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WS-FRP-M10
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore t(mm) | 3 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Materiale, resina | FRP (plastica rinforzata in fibra) | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Si trova sulla pagina di Rondelle di isolamento FRP, il codice articolo è il seguente: WS-FRP-M10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS-FRP-M10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WS-FRP-M12 |
WS-FRP-M16 |
WS-FRP-M20 |
WS-FRP-M22 |
WS-FRP-M24 |
WS-FRP-M6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 12 | |
2.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 19 | 16 | |
2.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 23 | 20 | |
2.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 22 | |
3.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 28 | 24 | |
1.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 9 | 6 |