Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSP2R-SUS-M22
Codice componente
|
---|
WSP2R-SUS-M22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 22.5 | 22 | 5.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella elastica | Tipo, rondelle elastiche | Standard |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella elastica No. 2, Rivestimento invertito, il codice articolo è il seguente: WSP2R-SUS-M22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSP2R-SUS-M22.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSP2R-ST-M16 |
WSP2R-ST-M18 |
WSP2R-ST-M20 |
WSP2R-SUS-M24 |
WSP2R-SUS-M30 |
WSP2R-SUS-M5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 16.2 | 16 | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fornito] Tessuto | |
1.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | - | 18 | - | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fornito] Tessuto | |
2.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 20.2 | 20 | 5.1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72B | - | [Non fornito] Tessuto | |
19.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 24.5 | 24 | 5.9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
51.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 30.5 | 30 | 7.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 5.1 | 5 | 1.3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Non fornito] N/A |