Rondelle elastiche a disco JIS B 1251 Classe 2 Per tappi, Carichi pesanti (Codici componente)

Rondelle elastiche a disco JIS B 1251 Classe 2 Per tappi, Carichi pesanti
  • Sconto volumi elevati
Screw has a spring counter-force when compared to the tightening axial force of bolts. The spring prevents thread loosening caused by vibration and shock. It is possible to obtain a stable tightening axial force without causing fatigue to the tightening material as a result of the low pressure applied to the bearing surface.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WDS2H-ST-M6

Codice componente
WDS2H-ST-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto6.461.2[EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C-[Non fornito] Tessuto10.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Rondella elastica Tipo Rondella elastica Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Tipo, rondelle elastiche Rondelle elastiche a disco

Si trova sulla pagina di Rondelle elastiche a disco JIS B 1251 Classe 2 Per tappi, Carichi pesanti, il codice articolo è il seguente: WDS2H-ST-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WDS2H-ST-M6.

Tipologia prodotto

Codice componente
WDS2H-ST-M18
WDS2H-ST-M20
WDS2H-ST-M22
WDS2H-ST-M8
WDS2H-ST3W-M10
WDS2H-ST3W-M12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) D.E. D
(mm)

1.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto19183[EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C-[Non fornito] Tessuto28

1.45 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto21203.5[EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C-[Non fornito] Tessuto31

1.98 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto23224[EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C-[Non fornito] Tessuto34

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] Tessuto8.481.4[EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C-[Non fornito] Tessuto13.5

1.80 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca10.5101.8[EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C-[Cromatura trivalente] Trivalente bianca16.5

0.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca13122[EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C-[Cromatura trivalente] Trivalente bianca19

Supporto tecnico