Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WDS2H-ST-M22
Codice componente
|
---|
WDS2H-ST-M22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 23 | 22 | 4 | [EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C | - | [Non fornito] Tessuto | 34 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella elastica | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo, rondelle elastiche | Rondelle elastiche a disco |
Si trova sulla pagina di Rondelle elastiche a disco JIS B 1251 Classe 2 Per tappi, Carichi pesanti, il codice articolo è il seguente: WDS2H-ST-M22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WDS2H-ST-M22.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WDS2H-ST-M16 |
WDS2H-ST-M18 |
WDS2H-ST-M20 |
WDS2H-ST-M24 |
WDS2H-ST-M27 |
WDS2H-ST-M4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 17 | 16 | 2.5 | [EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C | - | [Non fornito] Tessuto | 25 | |
1.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 19 | 18 | 3 | [EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C | - | [Non fornito] Tessuto | 28 | |
1.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 21 | 20 | 3.5 | [EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C | - | [Non fornito] Tessuto | 31 | |
2.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 25 | 24 | 4.5 | [EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C | - | [Non fornito] Tessuto | 37 | |
26.24 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 28 | 27 | 5 | [EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C | - | [Non fornito] Tessuto | 41 | |
1.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Tessuto | 4.3 | 4 | 0.8 | [EN 1.1206 Equiv.] JIS-S50C–JIS-S70C | - | [Non fornito] Tessuto | 7.5 |