Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WTPC-ST3W-M8
Codice componente
|
---|
WTPC-ST3W-M8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo (Applicazione) | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rondella piatta | [Acciaio] Acciaio | Cromatura trivalente | 9 | 8 | 4.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca |
Loading...
Tipo | Rondella conica |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella conica 8° uso canale, il codice articolo è il seguente: WTPC-ST3W-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WTPC-ST3W-M8.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
Tipo (Applicazione)
Trattamento superficie
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WTPC-316L-M16 |
WTPC-316L-M20 |
WTPC-316L-M8 |
WTPC-STAY-M10 |
WTPC-STAY-M12 |
WTPC-STAY-M14 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo (Applicazione) | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Rondella piatta | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 17.5 | 16 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
11.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rondella piatta | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 22 | 20 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
4.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Rondella piatta | Acciaio inox | [Non fornito] N/A | 9 | 8 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | [EN 1.4401 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | [Non fornito] N/A | |
0.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Configurazioni speciali | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 11 | 10 | 4.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Zincatura a caldo] Zincatura fusa | |
0.82 € | 1 | 5 giorni | - | Configurazioni speciali | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 14 | 12 | 4.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Zincatura a caldo] Zincatura fusa | ||
2.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Rondella piatta | [Acciaio] Acciaio | Zincatura | 15.5 | 14 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.0038 Equiv.] EN 1.0038 Equiv. | - | [Zincatura a caldo] Zincatura fusa |