Giunto con attacco femmina Doppler serie ES (per tubi dell'aria) (senza silicone), con filettatura maschio

Giunto con attacco femmina Doppler serie ES (per tubi dell'aria) (senza silicone), con filettatura maschio
[Features]
· A standard lightweight plastic joint. No oils or grease are used. Therefore, this joint is optimally suited for painting/coating lines.
· A one-touch connection for making work easier. Simple to attach/detach by a one-touch connection.
· Safety locking mechanism.
· Utilizes a superior anti-shock engineering plastic.
· The JOPLA Series sockets are made of lightweight plastic. These fittings can be combined regardless of shape and size.
· *We recommended using combinations within the same Series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-3NRS
TS-4NRS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione filettatura femmina corrispondente

7.16 €

1 5 giorni Rc(PT)3/8

7.16 €

1 5 giorni Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a presa
Materiale corpo principale PPE+PA Materiale guarnizione NBR Liquido applicabile Aria
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf.
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico