Giunto a innesto Joplax serie ES (per tubi dell'aria), con filettatura maschio

Giunto a innesto Joplax serie ES (per tubi dell'aria), con filettatura maschio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The standard in lightweight plastic joints. Perform work comfortably with one-touch connection functionality.

[Features]
· Easy removal through one-touch connection feature.
· Safety locking mechanism.
· Product uses engineering plastic, which has superior shock resistance properties.
· The sockets and plugs of the Jopla series, which are made of plastic and lightweight, can be combined irrespective of connection shape and size.
 *Combining products within the same series is recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JS-02
JS-03
JS-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Dimensione filettatura femmina corrispondente

2.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Resina] Nylon (PA)Rc(PT)1/4

2.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Resina] Nylon (PA)Rc(PT)3/8

2.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Resina] Resina acetalica (POM)Rc(PT)1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina
Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Aria Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Pressione di esercizio normale 0.98MPa o inf. Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-50

Supporto tecnico