Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D4C-1532 |
D4C-1533 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Leva a rotella | Tipi di profilo asta | Acquisizione dell'approvazione standard | Struttura di protezione | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Tipo di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Frequenza di esercizio della macchina (volte/min. o inf.) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Specifiche cavo | Dettagli elemento rilevatore | Luce display | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Specifiche terminale | Lunghezza cavo (m) | Tipo dettagli | Diametro esterno | Metodo di montaggio | Tipo rotella | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Guarnizione, pressori a rotelle | Disponibile | - | - | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | Polo singolo a doppio tiro | 1000 | 120 | DC30V o inferiore / 240–250V AC | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | VCTF, 5m (0.75mm2 4 conduttori, diametro esterno con finitura 7.6mm) | - | NA | 3 | 34.3 | Terminale di massa (tipo di carico generico) incluso | 5 | - | φ12×4.4 | Montaggio superficie anteriore | Rotella in acciaio inox | 1c | |
61.10 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Guarnizione, tipo incrociato, pressori a rotelle | Disponibile | - | - | TUV / EN | IP67 | 17.65 | 1.8 | - | 4.8 | - | Polo singolo a doppio tiro | 1000 | 120 | DC30V o inferiore / 240–250V AC | 4 | 40 | 17.4 | 49 | - | VCTF, 5m (0.75mm2 4 conduttori, diametro esterno con finitura 7.6mm) | - | NA | 3 | 34.3 | Terminale di massa (tipo di carico generico) incluso | 5 | - | φ12×4.4 | Montaggio superficie anteriore | Rotella in acciaio inox | 1c |
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Ambiente | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::70 |
---|---|---|---|---|---|
Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m) | - | Materiale gomma (raschietto) | - | Forma scatola | - |
Misura condotto | - |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilo a pressore
Leva a rotella
Tipi di profilo asta
Tensione di esercizio nominale(V)
Tipo dettagli
Tipo
Profilo rilevatore
Soffietti
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Tipo di contatto
Corrente nominale(A)
Specifiche cavo
Dettagli elemento rilevatore
Luce display
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Specifiche terminale
Lunghezza cavo(m)
Diametro esterno
Metodo di montaggio
Tipo rotella
Formato contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali