Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WLNJ-55-N
Codice componente
|
---|
WLNJ-55-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Misura corpo principale | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Leva a rotella | Tipi di profilo asta | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Acquisizione dell'approvazione standard | Struttura di protezione | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Tipo di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Frequenza di esercizio della macchina (volte/min. o inf.) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Specifiche cavo | Dettagli elemento rilevatore | Luce display | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Misura condotto | Specifiche terminale | Lunghezza cavo (m) | Tipo dettagli | Diametro esterno | Funzione | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.30 € | 1 | 6 giorni | Tipo asta | Standard | Standard / Resistenza agli oli / Resistente all'acqua | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | -10~80 | UL / GB(CCC) / CQC / CSA | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Spirale / molla φ6.5 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, a tenuta elevata | φ6.5 × 140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b |
Loading...
Si trova sulla pagina di Interruttori con 2 circuiti di limitazione / WL, il codice articolo è il seguente: WLNJ-55-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WLNJ-55-N.
Configura
Proprietà di base
Ambiente
Tipo di profilo a pressore
Leva a rotella
Tipi di profilo asta
Tensione di esercizio nominale(V)
Specifiche cavo
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Lunghezza cavo(m)
Funzione
Tipo
Profilo rilevatore
Misura corpo principale
Soffietti
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Tipo di contatto
Corrente nominale(A)
Dettagli elemento rilevatore
Luce display
Misura condotto
Specifiche terminale
Tipo dettagli
Diametro esterno
Metodo di montaggio
Direzione di funzionamento
Formato contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WLCA12-2N-N |
WLCA12-2NLD-N |
WLCA12-2NLE-N |
WLNJ-LD-N |
WLNJ-N |
WLNJ-RP-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Misura corpo principale | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Soffietti | Leva a rotella | Tipi di profilo asta | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Acquisizione dell'approvazione standard | Struttura di protezione | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Tipo di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Frequenza di esercizio della macchina (volte/min. o inf.) | Tensione di esercizio nominale (V) | Corrente nominale (A) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Specifiche cavo | Dettagli elemento rilevatore | Luce display | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Misura condotto | Specifiche terminale | Lunghezza cavo (m) | Tipo dettagli | Diametro esterno | Funzione | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Formato contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Leve a rotelle variabili | - | -10~80 | CSA / GB(CCC) / UL | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 250VCC / 125VCC / 100–125V AC / DC30V o inferiore / Sup. a 300V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Formato kit componenti separati, profilo generico, profilo riferimento, (rotella / leva variabile) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
80.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Leve a rotelle variabili | - | -10~80 | CSA / GB(CCC) / UL | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 250VCC / 125VCC / 100–125V AC / DC30V o inferiore / Sup. a 300V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva variabile) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
74.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Standard | Standard | - | Disponibile | Leve a rotelle variabili | - | -10~80 | CSA / GB(CCC) / UL | IP67 | 13.34 | - | 20 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1500 | 120 | 250VCC / 125VCC / 100–125V AC / DC30V o inferiore / Sup. a 300V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 65.2±0.8 | 94.1 | 25-89 | - | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox φ17.5 × 7 | Lampada al neon | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo display operativo generico, tipo standard (rotella / leva variabile) | φ17.5×7 | Struttura con barra a croce con contatti placcati in oro | Montaggio a 4 direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
64.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | -10~80 | CQC / CSA / GB(CCC) / UL | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / Sup. a 300V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Spirale / molla φ6.5 | Diodo a emissione luminosa (LED) | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo generico, con display operativo, sistema a diodi a emissione luminosa (LED) | φ6.5 × 140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
53.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo asta | Standard | Standard | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | -10~80 | CQC / CSA / GB(CCC) / UL | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / Sup. a 300V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Spirale / molla φ6.5 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo standard generico, carico generico | φ6.5 × 140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b | ||
88.72 € | 1 | 26 giorni | Tipo asta | Standard | Standard / Resistenza alla corrosione per esterni / Gas di idrogeno | - | Disponibile | - | [Molla + asta in metallo] Molla a spirale | -10~80 | CQC / CSA / GB(CCC) / UL | IP67 | 1.47 | 20±10 | - | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | 1000 | 120 | 100–125V AC / Sup. a 300V AC / 240–250V AC | 10 | 40±0.7 | 42 | 68.7 | 140±2.5 | - | Spirale / molla φ6.5 | NA | - | - | G1/2 | Terminale di massa non incluso | - | Tipo ecologico, resistente alla corrosione | φ6.5 × 140 | - | Montaggio con testa a quattro direzioni (anteriore / posteriore / laterale) | A scatto | 1a1b |