Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CABS50W |
CABS75W |
CNBS50W |
CNBS75W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Diametro vite M1 | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Raggio di rotazione E (mm) | Piede di livellamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | M12 | 50 | 70 | 30 | Disponibile | |
32.04 € | 1 | 5 giorni | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | M16 | 75 | 85 | 35 | Disponibile | ||
17.09 € | 1 | 9 giorni | 67 | 35.01~80.00 | 58.8 | - | 50 | 70 | 30 | NA | ||
22.82 € | 1 | 5 giorni | 96 | 80.01~140.00 | 117.6 | - | 75 | 85 | 35 | NA |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Finecorsa | NA | Materiale bozzello | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche rotella | NA | Materiale raccordo | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
Colore | Bianco |
Configura
Stock
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Diametro vite M1
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Raggio di rotazione E(mm)
Piede di livellamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali