Tubo in fluororesina super flessibile, con guaina

Tubo in fluororesina super flessibile, con guaina
The inner layer is made of ETFE — highly chemical resistant. It is also flexible and pliable similar to urethane tubing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-SJ-2-[1-19/1]M
E-SJ-2-[20,​100]M
E-SJ-2-[21-99/1]M
E-SJ-3-[1-19/1]M
E-SJ-3-[20,​100]M
E-SJ-3-[21-99/1]M
E-SJ-4-[1-19/1]M
E-SJ-4-[20,​100]M
E-SJ-4-[21-99/1]M
E-SJ-6-[1-19/1]M
E-SJ-6-[20,​100]M
E-SJ-6-[21-99/1]M
E-SJ-6X8-[1-19/1]M
E-SJ-6X8-[20,​100]M
E-SJ-6X8-[21-99/1]M
E-SJ-8-[1-19/1]M
E-SJ-8-[20,​100]M
E-SJ-8-[21-99/1]M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (φ) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C
(mm)
Pressione di esercizio a 20°C
(MPa)
Length
(m)

-

1 9 giorni 24150~0.61 ~ 19

-

1 9 giorni 24150~0.6-

-

1 9 giorni 24150~0.621 ~ 99

-

1 9 giorni 35200~0.61 ~ 19

-

1 9 giorni 35200~0.6-

-

1 9 giorni 35200~0.621 ~ 99

-

1 9 giorni 46250~0.61 ~ 19

-

1 9 giorni 46250~0.6-

-

1 9 giorni 46250~0.621 ~ 99

-

1 9 giorni 69350~0.61 ~ 19

-

1 9 giorni 69350~0.6-

-

1 9 giorni 69350~0.621 ~ 99

-

1 9 giorni 68500-0.41 ~ 19

-

1 9 giorni 68500-0.4-

-

1 9 giorni 68500-0.421 ~ 99

-

1 9 giorni 812500~0.61 ~ 19

-

1 9 giorni 812500~0.6-

-

1 9 giorni 812500~0.621 ~ 99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Olio / Inchiostro, vernice Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza chimica / Non adesivo / Trasparenza / Flessibilità / A basso odore / Resistenza ai solventi
Materiale tubo flessibile Tetrafluoroetilene + Elastomero a base uretano Attacco giunto NA Tono colore Trasparenza
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 80

Supporto tecnico