Tubo in fluororesina flessibile (rinforzato) (Codici componente)

Tubo in fluororesina flessibile (rinforzato)
Thanks to its internal PVDF layer , this product has excellent chemical resistance and is reinforced for stronger pressure resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-PDB-9-[1-20/1]M
E-PDB-12-20M
E-PDB-12-[1-19/1]M
E-PDB-15-20M
E-PDB-15-[1-19/1]M
E-PDB-19-20M
E-PDB-19-[1-19/1]M
E-PDB-25-20M
E-PDB-25-[1-19/1]M
E-PDB-32-[1-20/1]M
E-PDB-38-[1-20/1]M
E-PDB-50-[1-20/1]M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (φ) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C
(mm)
Pressione di esercizio a 20°C
(MPa)
Length
(m)

-

1 9 giorni 915650~1.01 ~ 20

-

1 9 giorni 1218850~1.0-

-

1 9 giorni 1218850~1.01 ~ 19

-

1 9 giorni 15221050~1.0-

-

1 9 giorni 15221050~1.01 ~ 19

-

1 9 giorni 19261350~1.0-

-

1 9 giorni 19261350~1.01 ~ 19

-

1 9 giorni 25331750~1.0-

-

1 9 giorni 25331750~1.01 ~ 19

-

1 8 giorni 32412250-0.51 ~ 20

-

1 8 giorni 38482650-0.51 ~ 20

-

1 9 giorni 50625000-0.41 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Polvere / Requisiti speciali di fabbrica / Olio / Inchiostro, vernice Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza chimica / Non adesivo / Trasparenza / Flessibilità / A basso odore
Materiale tubo flessibile Resina fluorurata a base di difluoruro + Elastomero a base uretano Attacco giunto NA Tono colore Trasparenza
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 80

Supporto tecnico