Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PAL-50 |
PAL-65 |
PAL-75 |
PAL-90 |
PAL-100 |
PAL-125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione ammessa (20°C) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.79 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50.8 | 54.3 | 0.032 | 60 | 50 | ||
109.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 65.5 | 69.5 | 0.029 | 70 | 65 | ||
94.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75.5 | 79.5 | 0.025 | 80 | 75 | ||
103.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 91 | 95 | 0.02 | 95 | 90 | ||
103.14 € | 1 | 9 giorni | 10 | 101.5 | 105 | 0.02 | 105 | 100 | ||
108.30 € | 1 | 9 giorni | 10 | 126 | 130 | 0.018 | 125 | 125 |
Loading...
Materiale tubo flessibile | Foglio di alluminio laminato speciale + Lamiera d'acciaio zincato | Uso servizio taglio | NA | Caratteristiche | Termoresistenza / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Liquido applicabile | Aria | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::130 |
Lunghezza(m) | 5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Pressione ammessa (20°C)(MPa)
Diametro nominale(φ)
Tipo
Attributi opzionali