Codice articolo del costruttore: FP-50
Marca: TIGERS POLYMER
Prezzo: 212.04 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diametro interno: 50.8 mm
Diametro esterno: 55.3 mm
Pressione ammessa (20°C): 0.018 MPa
Raggio di curvatura ammesso: 60 mm
Diametro nominale: 50 φ
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FP-50
Codice componente
|
---|
FP-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione ammessa (20°C) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 50.8 | 55.3 | 0.018 | 60 | 50 |
Loading...
Materiale tubo flessibile | Tela di vetro con rivestimento speciale + EN 1.4301 Equiv. | Uso servizio taglio | NA | Caratteristiche | Termoresistenza / Flessibilità |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Liquido applicabile | Aria | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::250 |
Lunghezza(m) | 5 |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile Modello V Modello FP, il codice articolo è il seguente: FP-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FP-50.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Pressione ammessa (20°C)(MPa)
Diametro nominale(φ)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FP-100 |
FP-125 |
FP-150 |
FP-65 |
FP-75 |
FP-90 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione ammessa (20°C) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 101.5 | 106 | 0.01 | 105 | 100 | ||
501.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 126 | 131 | 0.01 | 125 | 125 | ||
600.27 € | 1 | 9 giorni | 10 | 152 | 157 | 0.008 | 150 | 150 | ||
280.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 65.5 | 70.5 | 0.015 | 70 | 65 | ||
380.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 75.5 | 80.5 | 0.013 | 80 | 75 | ||
390.44 € | 1 | 10 giorni | 10 | 91 | 96 | 0.01 | 95 | 90 |