Tubo del condotto in silicone (Modello SRDH / Modello GS)

Tubo del condotto in silicone (Modello SRDH / Modello GS)
This duct hose is airtight and heat resistant (150 - 200 °C). It can be used in temperatures as low as -50°C.

(i)Nota

  • * Some outer diameters have been changed. See the product information.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRDHTS-25

Codice componente
SRDHTS-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

173.51 €

1 13 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale tubo flessibile Tela in Tetoron + Gomma siliconica Uso servizio taglio NA Caratteristiche Resistenza al freddo / Termoresistenza / Curvatura
Diametro interno(mm) 25 Diametro esterno(mm) 28 Colore Rosso ossidato
Liquido applicabile Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150 Diametro nominale(φ) 25
Lunghezza(m) 2

Supporto tecnico