Valvola a sfere inossidabile Serie TSS Modello Maniglia a leva Divieto di trattamento con olio (Codici componente - Download CAD)

Valvola a sfere inossidabile Serie TSS Modello Maniglia a leva Divieto di trattamento con olio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSS-30-08RC
TSS-30-10RC
TSS-30-15RC
TSS-30-20RC
TSS-30-25RC
TSS-30-32RC
TSS-30-40RC
TSS-30-50RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Temperatura di esercizio
(°C)
L
(mm)
(H)
(mm)
(L1)(L2)(L3)
(Ø)
Materiale e colore maniglia

101.87 €

1 9 giorni 1/4B(8A)1/4B(8A)-10~180504893Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

101.71 €

1 9 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)-10~160504893Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

95.12 €

1 9 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)-10~160654993Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

116.25 €

1 9 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)-10~1607056123Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

138.00 €

1 9 giorni 1B(25A)1B(25A)-10~1608861123Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

181.71 €

1 9 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)-10~16010068123Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) (Rivestimento in vinile, rosso)

236.94 €

1 9 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)-10~16011083200EN 1.4308 Equiv. (Senza rivestimento)

340.22 €

1 9 giorni 2B(50A)2B(50A)-10~16013294200EN 1.4308 Equiv. (Senza rivestimento)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo EN 1.4408 Equiv. Fluido Acqua / Aria / Olio / Gas
Valvola a sfera Alesaggio grande Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Con maniglia a leva Rivestimento corpo NA Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::3.92
Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico

Supporto tecnico