Valvola in ghisa malleabile, per usi generici 10K, con filtro, a vite

Valvola in ghisa malleabile, per usi generici 10K, con filtro, a vite
An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel for better abrasion resistance than bronze valves. Ideal for iron pipes. Helps eliminate corrosion caused by contact potential difference.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HM10KST-3/4

Codice componente
HM10KST-3/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.16 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Profilo Tipo Y Pressione nominale 10K
Materiale corpo FCMB-S35 Lato mandata, tipo di collegamento Rc (A vite) Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni 3/4B(20A)
Lato di controllo, tipo di attacco Rc (A vite) Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni 3/4B(20A) Pressione di esercizio massima(MPa) 1.37

Si trova sulla pagina di Valvola in ghisa malleabile, per usi generici 10K, con filtro, a vite, il codice articolo è il seguente: HM10KST-3/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HM10KST-3/4.

Supporto tecnico