Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Spessore nominale | Pressione di esercizio massima (MPa) | D.E. tubo applicabile (mm) | D.E. tubo applicabile seconda estremità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.86 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 17.3 | 13.8 | ||
16.12 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 17.3 | 13.8 | ||
21.40 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 17.3 | 13.8 | ||
23.45 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 17.3 | 13.8 | ||
11.44 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 13.8 | ||
18.24 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 13.8 | ||
24.85 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 13.8 | ||
27.22 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 13.8 | ||
11.44 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 17.3 | ||
18.24 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 17.3 | ||
24.85 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 17.3 | ||
27.22 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 21.7 | 17.3 | ||
12.73 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 13.8 | ||
22.83 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 13.8 | ||
32.07 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 13.8 | ||
35.57 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 13.8 | ||
12.73 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 17.3 | ||
22.83 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 17.3 | ||
32.07 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 17.3 | ||
35.57 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 17.3 | ||
12.73 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 21.7 | ||
22.83 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 21.7 | ||
32.07 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 21.7 | ||
35.57 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 27.2 | 21.7 | ||
16.03 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 27.2 | 21.7 | ||
35.54 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 27.2 | 21.7 | ||
14.92 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 17.3 | ||
30.97 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 17.3 | ||
42.89 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 17.3 | ||
48.01 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 17.3 | ||
14.92 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 21.7 | ||
30.97 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 21.7 | ||
42.89 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 21.7 | ||
48.01 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 21.7 | ||
14.92 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 27.2 | ||
30.97 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 27.2 | ||
42.89 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 27.2 | ||
48.01 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 34.0 | 27.2 | ||
19.97 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 34.0 | 27.2 | ||
58.33 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 34.0 | 27.2 | ||
17.88 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 21.7 | ||
47.12 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 21.7 | ||
72.41 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 21.7 | ||
82.15 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 21.7 | ||
24.34 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 21.7 | ||
77.87 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 21.7 | ||
17.88 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 27.2 | ||
47.12 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 27.2 | ||
72.41 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 27.2 | ||
82.15 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 27.2 | ||
24.34 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 27.2 | ||
77.87 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 27.2 | ||
17.88 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 34.0 | ||
47.12 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 34.0 | ||
72.41 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 34.0 | ||
82.15 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | SCH80 | 12 | 42.7 | 34.0 | ||
24.34 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 34.0 | ||
77.87 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH160 | 21 | 42.7 | 34.0 | ||
21.18 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 27.2 | ||
54.28 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SCH80 | 12 | 48.6 | 27.2 |
Loading...
Tipo | Con saldatura a riempimento | Profilo raccordo | Riduttore | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Spessore nominale
Pressione di esercizio massima(MPa)
D.E. tubo applicabile(mm)
D.E. tubo applicabile seconda estremità(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali