Utilizzo alta pressione giunto a inserto SW CA/ tappo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SWCA-20A-SU4

Codice componente
SWCA-20A-SU4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.84 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura a riempimento Profilo raccordo Tappo Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Liquido applicabile Acqua / Vapore / Olio Misura 3/4B(20A)
Pressione di esercizio massima(MPa) 12 D.E. tubo applicabile(mm) 27.2

Si trova sulla pagina di Utilizzo alta pressione giunto a inserto SW CA/ tappo, il codice articolo è il seguente: SWCA-20A-SU4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SWCA-20A-SU4.

Supporto tecnico