Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.04 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1/8B(6A) | ||
19.11 € | 1 | 15 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/8B(6A) | ||
13.04 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1/4B(8A) | ||
22.22 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | ||
13.04 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 3/8B(10A) | ||
24.98 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | ||
8.68 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
30.87 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
36.52 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
37.71 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1/2B(15A) | ||
16.26 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
38.47 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
47.42 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
49.36 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3/4B(20A) | ||
19.33 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1B(25A) | ||
49.36 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | ||
61.30 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | ||
64.25 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1B(25A) | ||
25.51 € | 1 | 5 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
80.75 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
91.58 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
96.54 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | ||
30.31 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
100.84 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
125.39 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
132.20 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | ||
47.67 € | 1 | 9 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 2B(50A) | ||
124.80 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | ||
206.35 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | ||
218.07 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2B(50A) | ||
111.45 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | ||
287.31 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2 1/2B(65A) | ||
117.99 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio] Acciaio al carbonio (EN 1.1158 Equiv.) | 3B(80A) | ||
419.48 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 45° |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Spessore corpo principale | Sch.80 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali