Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Filettatura nominale M1 | D.E. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1/4B(8A) | 13.8 | |
11.87 € | 8 | 5 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
15.59 € | 4 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
16.62 € | 4 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1/4B(8A) | 13.8 | ||
3.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 3/8B(10A) | 17.3 | |
12.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/8B(10A) | 17.3 | |
17.60 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/8B(10A) | 17.3 | ||
19.05 € | 2 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3/8B(10A) | 17.3 | ||
4.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1/2B(15A) | 21.7 | |
13.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1/2B(15A) | 21.7 | |
20.29 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1/2B(15A) | 21.7 | ||
22.02 € | 2 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1/2B(15A) | 21.7 | ||
11.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 3/4B(20A) | 27.2 | |
16.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 3/4B(20A) | 27.2 | |
27.65 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 3/4B(20A) | 27.2 | ||
30.52 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 3/4B(20A) | 27.2 | ||
11.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1B(25A) | 34.0 | |
18.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1B(25A) | 34.0 | |
30.97 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1B(25A) | 34.0 | ||
34.27 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1B(25A) | 34.0 | ||
14.69 € | 6 | 6 giorni | - | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
34.55 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
53.59 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
60.04 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1 1/4B(32A) | 42.7 | ||
17.37 € | 4 | 6 giorni | - | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
43.93 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
68.97 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
77.93 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 1 1/2B(40A) | 48.6 | ||
22.98 € | 3 | 6 giorni | - | 2B(50A) | 60.5 | ||
64.69 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 2B(50A) | 60.5 | ||
90.03 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | 2B(50A) | 60.5 | ||
102.59 € | 1 | 6 giorni | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4404 Equiv.) | 2B(50A) | 60.5 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 12 | Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Olio |
Trattamento superficie | NA | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Filettatura nominale M1
D.E. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali