Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Flange tubo per idraulico | Materiale | Diametro nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.02 € | 1 | 6 giorni | SSA | SS | 10A | ||
38.64 € | 1 | 6 giorni | SSA | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 10A | ||
15.02 € | 1 | 5 giorni | SSA | SS | 15A | ||
15.19 € | 1 | 5 giorni | SSA | SS | 20A | ||
41.08 € | 1 | 6 giorni | SSA | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | ||
18.43 € | 1 | 5 giorni | SSA | SS | 25A | ||
58.81 € | 1 | 6 giorni | SSA | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 25A | ||
20.03 € | 1 | 6 giorni | SSA | SS | 32A | ||
69.34 € | 1 | 6 giorni | SSA | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 32A | ||
27.84 € | 1 | 6 giorni | SSA | SS | 40A | ||
86.85 € | 1 | 6 giorni | SSA | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 40A | ||
31.14 € | 1 | 6 giorni | SSA | SS | 50A | ||
102.93 € | 1 | 6 giorni | SSA | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 50A | ||
63.52 € | 1 | 6 giorni | SSA | SS | 65A | ||
197.21 € | 1 | 6 giorni | SSA | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 65A | ||
73.09 € | 1 | 6 giorni | SSA | SS | 80A | ||
249.21 € | 1 | 6 giorni | SSA | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 80A | ||
15.87 € | 1 | 6 giorni | SSB | SS | 10A | ||
42.51 € | 1 | 6 giorni | SSB | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 10A | ||
15.87 € | 1 | 6 giorni | SSB | SS | 15A | ||
42.51 € | 1 | 6 giorni | SSB | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 15A | ||
16.04 € | 1 | 6 giorni | SSB | SS | 20A | ||
44.96 € | 1 | 6 giorni | SSB | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 20A | ||
19.45 € | 1 | 6 giorni | SSB | SS | 25A | ||
63.65 € | 1 | 6 giorni | SSB | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 25A | ||
21.04 € | 1 | 6 giorni | SSB | SS | 32A | ||
74.18 € | 1 | 6 giorni | SSB | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 32A | ||
29.55 € | 1 | 6 giorni | SSB | SS | 40A | ||
92.44 € | 1 | 6 giorni | SSB | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 40A | ||
32.85 € | 1 | 6 giorni | SSB | SS | 50A | ||
108.37 € | 1 | 6 giorni | SSB | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 50A | ||
66.25 € | 1 | 6 giorni | SSB | SS | 65A | ||
208.05 € | 1 | 6 giorni | SSB | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 65A | ||
77.20 € | 1 | 6 giorni | SSB | SS | 80A | ||
260.06 € | 1 | 6 giorni | SSB | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 80A |
Loading...
Tipo | Flangia tubo idraulico | Standard flangia | JIS B 2291 | Pressione nominale | 21MPa |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Flange tubo per idraulico
Materiale
Diametro nominale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali